Выключатель управление жалюзи Wiser Unica NEW Schneider Electric антрацит NU550854
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Окрашенный с порошковым покрытием
Серия: Unica NEW
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Unica NEW
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Управление жалюзи
- Количество модулей :
- 2 модуля
- Тип упаковки :
- Картон
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Конфигурация при разводке :
- С нейтралью
- Тип сети обмена данными :
- Беспроводной (2.4 ГГц), 2.5 МВт
- Тип нагрузки :
- Двигатель: 500 В·А в 230 В AC 50/60 Гц переменный ток
- Форма головки винта :
- PZ1 (Pozidriv № 1) и комбинированный
- Функции сигнализации и диагностики :
- Индикация программирования/Свет включен, когда переключатель в действии
- Локальная индикация :
- Программируемый: 1 светодиод (зеленый/красный)
- Момент затяжки, Нм :
- 0.5
- Количество выходных реле :
- 1
- Наименование программного обеспечения :
- Приложение Wiser
- Максимальное количество подключенных устройств :
- До 3х Bluetooth устройств
- Требования к системе :
- Приложение Wiser для Android 5.1 или выше/Приложение Wiser для iOS 10.0 или выше/Bluetooth 4.1 или более поздняя версия/Bluetooth Wiser Home Touch Wiser (Управление домом)
- Подсоединенное вспомогательное оборудование :
- Неограниченное количество двойных кнопок, расстояние: 50 м
- Количество винтовых зажимов :
- 2
- Номинальный ток, A :
- 4
- Мощность зажимного соединения :
- 1.5...2.5 мм² для жесткий кабель кабель (и) 1.5...2.5 мм² для одно- или многопроволочный кабель (и)
- Цвет передней панели :
- Антрацит
- Тип покрытия :
- Окрашенный с порошковым покрытием
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Материал :
- Термопласт
- Тип установки :
- Внутренняя установка
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Монтажная опора :
- Стена
- Глубина монтажа, мм :
- 29
- Глубина устройства, мм :
- 41
- Высота устройства, мм :
- 75
- Ширина устройства, мм :
- 75
- Вес устройства, кг :
- 0.08
- Соединения (клеммы) :
- Винтовой зажим
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…40 °C
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Директивы :
- 2014/35 / EU - директива по низкому напряжению и 2014/30 / EU - электромагнитная совместимость
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Выключатель управление жалюзи Wiser Unica NEW Schneider Electric антрацит NU550854


Механизм с суппортом выключателя Wiser серии Unica New позволит управлять жалюзи. Механизм универсален и подойдёт к любой рамке серии Unica, которая поможет гармонично вписать изделие в интерьер. Цвет изделия «антрацит» станет идеальным акцентом для интерьеров в тёмных тонах.
Преимущества серии Unica NEW

Устойчивость к
УФ- излучениям
Изделия сохранят свой внешний вид и насыщенность цвета с течением времени.

Совместимость изделий с
предыдущими версиями Unica
Серия Unica долгое время была одной из самых популярных в Европе, мы стремились обеспечить полную совместимость обновленных ЭУИ с предыдущими выпусками.

Умное решение
для дома
Изделия серии Unica New совместимы с приложением Wiser Room, с помощью которого можно создавать свои «сцены», например, настроить и запомнить нужное освещение и положение штор.

Простая установка изделий
Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.

Степень защиты IP55
Механизмы Unica New (без суппорта) совместимы с коробками серии MurevaStyl, что позволит создать повышенную защиту от пыли и влаги IP55.

Широкий ассортимент
Обновленная серия Unica отличается разнообразием выбора: от стандартных выключателей с подсветкой до кнопочных выключателей, выключателей для жалюзи, карточных выключателей и др.
Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
Напишите Ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите/зарегистрируйтесь
Спасибо, Ваш отзыв отправлен
Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.