Коллекция Выключатели и переключатели
Выключатель трехклавишный Schneider Electric AtlasDesign 10АХ, сталь ATN000931
Артикул: ATN000931
Артикул: ATN000931
Коллекция Выключатели и переключатели
Выключатель трехклавишный Schneider Electric AtlasDesign 10АХ, сталь ATN000931
Серия: AtlasDesign
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- AtlasDesign
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель
- Исполнительное устройство :
- Клавиша
- Тип упаковки :
- Флоупак
Технические характеристики
- Мощность зажимного соединения :
- 1...2.5 мм² для жесткий кабель(и)1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Карбон
- Тип покрытия :
- Матовый
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Длина устройства, мм :
- 4
- Высота устройства, мм :
- 7.1
- Ширина устройства, мм :
- 7.1
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающего воздуха при хранении :
- 5…40 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Выключатель трехклавишный Schneider Electric AtlasDesign 10АХ, сталь ATN000931

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени
Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо, Ваш вопрос отправлен
Сразу после обработки, на электронную почту вы получите письмо с ответом.
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.