Выключатель со шнуром 1 м без фиксации схема 1 Unica NEW Schneider Electric бежевый NU522644
Артикул: NU522644
100% оригинал
Артикул: NU522644
Выключатель со шнуром 1 м без фиксации схема 1 Unica NEW Schneider Electric бежевый NU522644
Серия: Unica NEW
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica NEW
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель со шнуром
- Функция выключателя :
- 1-полюсный на 2 направления
- Исполнительное устройство :
- Кнопа на шнуре
- Количество модулей :
- 2 модуля
Технические характеристики
- Сопротивление изоляции :
- > 5 МОм в 500 В
- Ток нагрузки, А :
- 10
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Бежевый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Материал :
- Термопласт
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Глубина монтажа, мм :
- 21.15
- Глубина устройства, мм :
- 47
- Высота устройства, мм :
- 70.9
- Ширина устройства, мм :
- 70.9
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Директивы :
- 2014/35 / EU - директива по низкому напряжению
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Выключатель со шнуром 1 м без фиксации схема 1 Unica NEW Schneider Electric бежевый NU522644
"
"Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.