Коллекция Выключатели и переключатели
Выключатель одноклавишный схема 1, 10 AX 250 В 2 модуля Unica Modular Schneider Electric NU320154 антрацит
Артикул: NU320154
Артикул: NU320154
Коллекция Выключатели и переключатели
Выключатель одноклавишный схема 1, 10 AX 250 В 2 модуля Unica Modular Schneider Electric NU320154 антрацит
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
- Серия :
- Unica Modular
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Количество модулей :
- 2
- Функция выключателя :
- 1-полюсный на 2 направления
- Исполнительное устройство :
- Клавиша
- Область применения :
- Освещение
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…40 °C
- Глубина устройства, мм :
- 34.25
- Глубина монтажа, мм :
- 21.15
- Степень защиты IK :
- IK04
- Высота устройства, мм :
- 45
- Ширина устройства, мм :
- 45
- Вес устройства, кг :
- 0.023
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Антрацит
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
- Номинальный ток, A :
- 10
- Сечение кабеля :
- 0…2,5 мм² жесткий кабель 0…2,5 мм² гибкий кабель
- Электрическая износостойкость :
- 20000 циклы
- Сопротивление изоляции :
- > 5 МОм в 500 В
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2000
- Изоляционное расстояние :
- > 3 мм
- Сигнальная лампа :
- Без светодиода
- Минимальная отключающая способность :
- 200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1 при cos φ = 0,3
О товаре
О товаре
Выключатель одноклавишный Schneider Electric Unica MODULAR (антрацит) двухмодульный без подсветки предназначен для сетей до 250 В на ток до 10 А. 1 нормально открытый контакт. Подключение: быстрозажимные клеммы. Кабели: жесткие/гибкие сечением от 1 до 2,5 мм².
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.