Выключатель кнопочный (не беспокоить — убрать номер) Schneider Electric Unica NEW NU521730, алюминий
Артикул: NU521730
Артикул: NU521730

Выключатель кнопочный (не беспокоить — убрать номер) Schneider Electric Unica NEW NU521730, алюминий

Цвет передней панели
1 273 ₽
Кол-во
1 273 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica NEW
Область применения :
Индикация
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель
Функция выключателя :
1-полюсный на 2 направления
Исполнительное устройство :
Клавиша
Количество модулей :
2
Технические характеристики
Сопротивление изоляции :
> 5 МОм в 500 В
Сигнальная лампа :
Без светодиода
Изоляционное расстояние :
> 3 мм
Сечение кабеля :
0…2,5 мм² Жесткий кабель 0…2,5 мм² Гибкий кабель
Электрическая прочность изоляции, В :
2000
Минимальная отключающая способность :
200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1 при cos φ = 0,3
Номинальный ток, A :
10
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
23.1
Глубина устройства, мм :
36.2
Высота устройства, мм :
74.5
Ширина устройства, мм :
74.5
Вес устройства, кг :
0.068
Соединения (клеммы) :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Выключатель кнопочный Schneider Electric Unica NEW с символами «Не беспокоить/Убрать номер». Идеально подходит для гостиниц и отелей.

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
4 x 8 x 8

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 017 ₽
-16%
1 017 ₽