Выключатель кнопочный для электрозвонков DIY Schneider Electric 250В 0.4А, белый A1-04-011-I
Артикул: A1-04-011-I
Артикул: A1-04-011-I

Выключатель кнопочный для электрозвонков DIY Schneider Electric 250В 0.4А, белый A1-04-011-I

Цвет передней панели: Белый

Тип покрытия: Глянцевый

Обработка поверхности: Необработанная

80 ₽
Кол-во:
80 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Управление
Тип устройства или его аксессуаров :
Кнопка
Исполнительное устройство :
Кнопка
Количество клавиш :
1
Функции переключения :
Однокнопочный
Комплектация изделия :
Механизм в сборе
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Ток нагрузки, А :
0.4
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
46
Высота устройства, мм :
46
Ширина устройства, мм :
24
Вес устройства, кг :
0.021
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
80 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
80 ₽