Выключатель 2-клавишный для жалюзи без фиксации 2 х схема 4 Unica NEW Schneider Electric алюминий NU520730
Артикул: NU520730
Артикул: NU520730

Выключатель 2-клавишный для жалюзи без фиксации 2 х схема 4 Unica NEW Schneider Electric алюминий NU520730

Серия: Unica NEW

Нет в наличии
Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Блок розетка и переключатель открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR36024
MUR36024
Блок розетка и переключатель открытой установ...
3 167 ₽
Выключатель 1-клавишный кнопочный с подсветкой схема 1а 10A Unica NEW Schneider Electric белый NU520618N
NU520618N
Выключатель 1-клавишный кнопочный с подсветко...
1 151 ₽
Выключатель 1-клавишный кнопочный с подсветкой схема 1а 10A Unica NEW Schneider Electric алюминий NU520630N
NU520630N
Выключатель 1-клавишный кнопочный с подсветко...
1 516 ₽
Выключатель 1-клавишный кнопочный схема 1 10 A Unica NEW Schneider Electric бежевый NU520644
NU520644
Выключатель 1-клавишный кнопочный схема 1 10 ...
463 ₽
Выключатель 1-клавишный кнопочный с подсветкой схема 1а 10A Unica NEW Schneider Electric бежевый NU520644N
NU520644N
Выключатель 1-клавишный кнопочный с подсветко...
1 151 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica NEW
Комплектация изделия :
Вставка
Технические характеристики
Номинальный ток, A :
6
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Высота устройства, мм :
16
Ширина устройства, мм :
71
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Выключатель 2-клавишный для жалюзи без фиксации 2 х схема 4 Unica NEW Schneider Electric алюминий NU520730

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat