Коллекция Blanca
Выключатель 1-клавишный открытой установки 10А 250B Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNVA101006, антрацит
Артикул: BLNVA101006
Артикул: BLNVA101006
Коллекция Blanca

Выключатель 1-клавишный открытой установки 10А 250B Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNVA101006, антрацит

Цвет передней панели: Антрацит

Тип покрытия: Матовый

Обработка поверхности: Декоративное покрытие

Серия: Blanca

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Область применения :
Освещение
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель
Количество клавиш :
1
Комплектация изделия :
Механизм в сборе
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Ток нагрузки, А :
10
Цвет и поверхность
Цвет :
Антрацит
Цвет передней панели :
Антрацит
Тип покрытия :
Матовый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Глубина устройства, мм :
35
Высота устройства, мм :
65
Ширина устройства, мм :
65
Соединения (клеммы) :
Винтовой зажим
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat