Коллекция Blanca
Выключатель 1-клавишный открытой установки 10А 250B Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNVA101004, титан
Артикул: BLNVA101004
Артикул: BLNVA101004
Коллекция Blanca

Выключатель 1-клавишный открытой установки 10А 250B Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNVA101004, титан

Цвет передней панели: Титан

Тип покрытия: Глянцевый

Обработка поверхности: Необработанная

Серия: Blanca

190 ₽
Кол-во:
190 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Область применения :
Освещение
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель
Количество клавиш :
1
Комплектация изделия :
Механизм в сборе
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Ток нагрузки, А :
10
Цвет и поверхность
Цвет :
Титан
Цвет передней панели :
Титан
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Глубина устройства, мм :
35
Высота устройства, мм :
65
Ширина устройства, мм :
65
Соединения (клеммы) :
Винтовой зажим
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
190 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
190 ₽