Переключатель открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric белый MUR39723
Артикул: MUR39723
Артикул: MUR39723

Переключатель открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric белый MUR39723

Цвет передней панели: Белый

Серия: Mureva Styl

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров :
Переключатель
Функция выключателя :
2-канальный
Исполнительное устройство :
Клавиша
Количество клавиш :
1
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Тип нагрузки :
Нагрузка на энергосберегающие лампы с балластом: 100 Вт
Глубина проецирования, мм :
64
Огнестойкость :
Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Кабельный ввод :
Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм
Мощность зажимного соединения :
1.5...2.5 мм² для жесткий кабель (и) 1.5...2.5 мм² для многожильный кабель (и) 1.5...2.5 мм² для гибкий кабель (и)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Без покрытия
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
40
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Вес устройства, кг :
0.053
Степень защиты IK :
IK08
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Длина зачистки проводов, мм :
13
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Надежная серия Mureva Styl отлично подходит для внешних сред, где основным фактором являются жесткие условия. Интегрированная защита IP говорит о том, что данная серия является идеальным решением для гаражей, подвальных помещений, парковок автомобилей и электрически чувствительных сред, таких как прачечные, кухни и ванные комнаты, а также помещения с угрозой механического воздействия, например производственные цеха и спортзалы.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.05
Д х Ш х В, см:
7 x 4 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat