Переключатель одноклавишный перекрестный схема 7, 10 AX, 250В Unica Modular Schneider Electric NU310530 алюминий
Артикул: NU310530
Артикул: NU310530

Переключатель одноклавишный перекрестный схема 7, 10 AX, 250В Unica Modular Schneider Electric NU310530 алюминий

Цвет передней панели
523 ₽ - 74 ₽
449 ₽
Кол-во
523 ₽ - 74 ₽
449 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Modular
Область применения :
Освещение
Тип устройства или его аксессуаров :
Переключатель
Функция выключателя :
1-полюсный на 2 направления
Исполнительное устройство :
Клавиша
Количество модулей :
2
Комплектация изделия :
Механизм
Технические характеристики
Сопротивление изоляции :
> 5 МОм в 500 В
Сигнальная лампа :
Без светодиода
Изоляционное расстояние :
> 3 мм
Сечение кабеля :
0…2,5 мм² жесткий кабель 0…2,5 мм² гибкий кабель
Электрическая прочность изоляции, В :
2000
Электрическая износостойкость :
20000 циклы
Минимальная отключающая способность :
200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1 при cos φ = 0,3
Номинальный ток, A :
10
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
24.65
Глубина устройства, мм :
37.75
Высота устройства, мм :
45
Ширина устройства, мм :
22.5
Вес устройства, кг :
0.0192
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Переключатель одноклавишный Schneider Electric Unica (антрацит) одномодульный перекрестный без подсветки предназначен для сетей до 250 В на ток до 10 А. 1 переключающий контакт. Подключение: быстрозажимные клеммы. Кабели: жесткие/гибкие сечением от 1 до 2,5 мм².

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
4 x 2 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
523 ₽ - 74 ₽
449 ₽
14%
523 ₽ - 74 ₽
449 ₽