Коллекция Mureva Styl
Переключатель одноклавишный перекрестный Schneider Mureva Styl CX.7 открытой установки IP55, антрацит MUR35023
Артикул: MUR35023
100% оригинал
Артикул: MUR35023
Коллекция Mureva Styl
Переключатель одноклавишный перекрестный Schneider Mureva Styl CX.7 открытой установки IP55, антрацит MUR35023
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Матовый
Серия: Mureva Styl
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Mureva Styl
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель
- Исполнительное устройство :
- Клавиша
- Количество клавиш :
- 1
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 250
- Условия эксплуатации :
- Внутри и снаружи помещения
- Кабельный ввод :
- Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…20 мм
- Номинальный ток, A :
- 10
- Мощность зажимного соединения :
- 1.5...2.5 мм² для жесткий кабель(и), 1.5...2.5 мм² для многожильный кабель(и), 1.5...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Антрацит
- Тип покрытия :
- Матовый
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Открытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 6.4
- Высота устройства, мм :
- 7.6
- Ширина устройства, мм :
- 7.6
- Вес устройства, кг :
- 0.126
- Степень защиты IP :
- IP55
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -25…55 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 13
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.