Переключатель 2-клавишный Odace Schneider Electric алюминий S53R213
Цвет передней панели: Алюминий
Серия: Odace
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
- Серия :
- Odace
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Переключатель
- Тип упаковки :
- Крашеная крышка
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Степень защиты IK :
- IK04
- Вес устройства, кг :
- 0.046
- Цвет передней панели :
- Алюминий
- Материал :
- Термопласт
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
О товаре
Переключатель 2-клавишный Odace Schneider Electric алюминий S53R213

Серия Odace уникальна запоминающимся дизайном: круг в квадрате. Она представлена широким ассортиментом, начиная классическими выключателями и розетками, заканчивая комфортными термостатами, датчиками движения и светорегуляторами. Изделия просты и безопасны в монтаже и последующем использовании.
Преимущества серии Odace

Два цвета механизмов
Белые механизмы идеально впишутся в любой интерьер, в то время как алюминиевые механизмы привнесут оттенки современной изящности.

Широкий выбор цветов рамок
В серии представлено до 9 вариантов рамок из разных материалов: ABS-пластик, дерево и камень

Оставайтесь всегда на связи
Устройства Odace помогут подключить телевизор, игровую приставку, компьютер и звуковую систему. В серии доступен широкий выбор мультимедийных соединителей.

Простая установка изделий
Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.

Экономия потребления электроэнергии
Используйте умные устройства серии Odace, позволяющих повысить удобство и экономию энергии

Экологичность
Все применяемые материалы и производственные мощности, на которых изготавливаются изделия серии Odace, отвечают строжайшим стандартам по защите окружающей среды.
Odace - Включи свой стиль
Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов