Одноклавишный выключатель с самовозвратом с изолирующей пластиной 10А 250В Blanca Schneider Electric BLNCA101014, Титан
Артикул: BLNCA101014
Артикул: BLNCA101014

Одноклавишный выключатель с самовозвратом с изолирующей пластиной 10А 250В Blanca Schneider Electric BLNCA101014, Титан

Цвет передней панели
212 ₽
Кол-во
212 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Область применения :
Освещение
Тип устройства или его аксессуаров :
Кнопка
Исполнительное устройство :
Клавиша
Количество клавиш :
1
Наличие самовозврата :
Да
Изолирующая пластина :
Да
Тип упаковки :
Флоупак
Функции переключения :
Кнопка
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Технические характеристики
Электрическая износостойкость :
40000 циклы
Номинальный ток, A :
10
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Одноклавишный выключатель с самовозвратом с изолирующей пластиной 10А 250В Blanca Schneider Electric BLNCA101014, Титан

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
142 ₽
-14%
142 ₽