Коллекция Blanca
Одноклавишный выключатель с самовозвратом с изолирующей пластиной 10А 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNCA101015, Ясень
Артикул: BLNCA101015
100% оригинал
Артикул: BLNCA101015
Коллекция Blanca
Одноклавишный выключатель с самовозвратом с изолирующей пластиной 10А 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNCA101015, Ясень
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Blanca
- Область применения :
- Освещение
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Кнопка
- Исполнительное устройство :
- Клавиша
- Количество клавиш :
- 1
- Наличие самовозврата :
- Да
- Изолирующая пластина :
- Да
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Функции переключения :
- Кнопка
- Комплектация изделия :
- Изделие в сборе
Технические характеристики
- Электрическая износостойкость :
- 40000 циклы
- Номинальный ток, A :
- 10
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Одноклавишный выключатель с самовозвратом с изолирующей пластиной 10А 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNCA101015, Ясень
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.