Механизм кнопочного выключателя с полем для маркировки, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR39129, белый
Артикул: MUR39129
Артикул: MUR39129

Механизм кнопочного выключателя с полем для маркировки, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR39129, белый

Цвет передней панели: Белый

Серия: Mureva Styl

1 311 ₽
Кол-во
1 311 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Наличие подсветки :
Да
Тип устройства или его аксессуаров :
Кнопка с держателем этикеток
Комплектация изделия :
Механизм
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Огнестойкость :
650 °C
Номинальный ток, A :
10
Функции переключения :
Кнопка
Исполнительное устройство :
Кнопка
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
40
Высота устройства, мм :
70
Ширина устройства, мм :
70
Вес устройства, кг :
0.053
Степень защиты IK :
IK08
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.

Вас также могут заинтересовать

Chat
1 311 ₽