Механизм перекрестного одноклавишного выключателя с подсветкой 10 AX, QF Merten Aquadesign Schneider Electric MTN3137-0000
Артикул: MTN3137-0000
Артикул: MTN3137-0000

Механизм перекрестного одноклавишного выключателя с подсветкой 10 AX, QF Merten Aquadesign Schneider Electric MTN3137-0000

Серия: Merten Antique

1 617 ₽
Кол-во
1 617 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Наличие подсветки :
Да
Функции переключения :
Перекрестный
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Локальная индикация :
Лампа
Номинальный ток, A :
10
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Утопленный
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.066
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Механизм Schneider Electric Merten серии QuickFlex D-Life однополюсного перекрестного переключателя с безвинтовыми зажимами и светодиодом предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Клавиша заказывается отдельно.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.07
Д х Ш х В, см:
7 x 7 x 4

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 617 ₽