Коллекция Merten Aquadesign
Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с подсветкой 10 A, QF Merten Aquadesign Schneider Electric MTN3160-0000
Артикул: MTN3160-0000
100% оригинал
Артикул: MTN3160-0000
Коллекция Merten Aquadesign
Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с подсветкой 10 A, QF Merten Aquadesign Schneider Electric MTN3160-0000
Серия: Merten
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten
- Количество клавиш :
- 1
- Наличие подсветки :
- Да
- Функции переключения :
- 1-полюсный на 1 направление
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 250
- Локальная индикация :
- Лампа
- Номинальный ток, A :
- 10
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Вес устройства, кг :
- 0.063
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Механизм Schneider Electric Merten серии QuickFlex D-Life однополюсного кнопочного выключателя с безвинтовыми зажимами, замыкающим контактом и светодиодом предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Клавиша заказывается отдельно.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.