Механизм 1-полюсного 2-кнопочного выключателя с замыкающим контактом и подсвет.10A, QF Merten Antique Schneider Electric MTN3165-0000
Артикул: MTN3165-0000
Артикул: MTN3165-0000

Механизм 1-полюсного 2-кнопочного выключателя с замыкающим контактом и подсвет.10A, QF Merten Antique Schneider Electric MTN3165-0000

Серия: Merten

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Комплектация изделия :
Механизм
Количество клавиш :
2
Функции переключения :
1-полюсный на 1 направление
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Вес устройства, кг :
0.069
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Номинальный ток, A :
10
Тип контактов :
2 Н.О.
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat