Коллекция Выключатели и переключатели
Выключатель двухклавишный проходной 10 AX Odace Schneider Electric белый S52R213
Артикул: S52R213
Артикул: S52R213
Коллекция Выключатели и переключатели
Выключатель двухклавишный проходной 10 AX Odace Schneider Electric белый S52R213
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Odace
638 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Odace
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель
- Функция выключателя :
- 1-полюсный на 2 направления
- Исполнительное устройство :
- Клавиша
- Количество клавиш :
- 2
- Тип упаковки :
- Крашеная крышка
- Комплектация изделия :
- Механизм с пластиковой монтажной рамкой
Технические характеристики
- Тип нагрузки :
- Нагрузка на энергосберегающие лампы балласт: 100 Вт
- Количество клемм :
- 6 безвинтовые зажимы
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2000
- Форма головки винта :
- PZ1 (Pozidriv № 1)
- Минимальная отключающая способность :
- 200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1 при cos φ = 0,3
- Локальная индикация :
- Световой стол
- Мощность зажимного соединения :
- 1 x 1,5...2 x 2,5 мм² для жесткий кабель (и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм² для гибкий кабель (и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм² для многожильный кабель (и)
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Материал :
- Термопласт
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина монтажа, мм :
- 18.75
- Глубина устройства, мм :
- 33.6
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Срок службы в циклах :
- 20000
- Длина зачистки проводов, мм :
- 12
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Odace - Включи свой стиль
Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Похожие товары
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.