Двухклавишный выключатель 10А 250В Blanca Schneider Electric BLNVA105002, Молочный
Артикул: BLNVA105002
Артикул: BLNVA105002

Двухклавишный выключатель 10А 250В Blanca Schneider Electric BLNVA105002, Молочный

Цвет передней панели
125 ₽
Кол-во
125 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Область применения :
Освещение
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель
Исполнительное устройство :
Клавиша
Количество клавиш :
2
Количество модулей :
Флоупак
Функции переключения :
1-полюсный 2-клавишный
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Технические характеристики
Электрическая износостойкость :
40000 циклы
Количество функциональных клавиш :
2
Номинальный ток, A :
10
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
35
Высота устройства, мм :
65
Ширина устройства, мм :
65
Вес устройства, кг :
0.052
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Относительная влажность :
60 %
Длина зачистки проводов, мм :
11
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Двухклавишный выключатель 10А 250В Blanca Schneider Electric BLNVA105002, Молочный

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
120 ₽
-13%
120 ₽