Блок скрытой установки, розетка, выключатель двухкнопочный с подсветкой, вылючатель двухклавишный Blanca Schneider Electric BLNBS102211, Белый
Артикул: BLNBS102211
Артикул: BLNBS102211

Блок скрытой установки, розетка, выключатель двухкнопочный с подсветкой, вылючатель двухклавишный Blanca Schneider Electric BLNBS102211, Белый

Цвет передней панели: Белый

Тип покрытия: Глянцевый

Обработка поверхности: Необработанная

Серия: Blanca

585 ₽
Кол-во
585 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель и розетка
Наличие подсветки :
Да
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Стандарт розетки :
Европейский
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Разводка проводов :
5
Электрическая прочность изоляции, В :
2000
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
34
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
215
Глубина устройства, мм :
53
Вес устройства, кг :
0.204
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Card Attribute List
Collecting Card Attribute :
Цвет передней панели
Белый

О товаре

О товаре
Блок скрытой установки, розетка, выключатель двухкнопочный с подсветкой, вылючатель двухклавишный Blanca Schneider Electric
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.2
Д х Ш х В, см:
22 x 9 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
585 ₽