Выключатель одноклавишный проходной Schneider Atlasdesign 10А IP44, карбон ATN441061
Артикул: ATN441061
Артикул: ATN441061

Выключатель одноклавишный проходной Schneider Atlasdesign 10А IP44, карбон ATN441061

Цвет передней панели: Карбон

Серия: AtlasDesign

366 ₽
Кол-во
366 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель
Исполнительное устройство :
Клавиша
Количество клавиш :
1
Цвет и поверхность
Цвет :
Карбон
Цвет передней панели :
Карбон
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
71
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
40
Вес устройства, кг :
0.074
Степень защиты IP :
IP44
Рабочая температура окружающей среды :
5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…35 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Выключатель одноклавишный проходной Schneider Atlasdesign 10А IP44, карбон ATN441061

AtlasDesign - чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

1 Изготовлен из ABS-пластика, устойчивого к УФ-излучениям
2 Выключатель подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или на кухне
3 Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке
4 Совместим со всеми изделиями IP44 серии AtlasDesign

Преимущества серии AtlasDesign

Минимализм

Серия AtlasDesign представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей еще более стильным.

Качественные материалы

Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению

Удобство установки

Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм и шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий упрощают установку изделия

Широкий ассортимент

Серия AtlasDesign представлена не только базовыми выключателями и розетками, но и функциями комфорта: диммеры, термостаты и датчики движения

Антибактериальная технология

Все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра, что предотвращает размножение микробов

Пылевлагозащитное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.