Механизм терморегулятора электрического пола с датчиком Schneider Electric датчиком MTN537100
Артикул: MTN537100
Артикул: MTN537100

Механизм терморегулятора электрического пола с датчиком Schneider Electric датчиком MTN537100

Серия: Merten D-Life

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Термостат для пола
Комплектация изделия :
Вставка
Доступные функции :
С электронным контроллером/С ограничением температуры выключателя/С ограничением температуры
Дополнительная информация об электроустановочном изделии :
Возможность подключения внешнего датчика
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Тип контактов :
1 Н.О.
Гистерезис, K :
1
Температура измерения :
10…50 °C
Цвет и поверхность
Тип покрытия :
Без покрытия
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Металл
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
26
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Вес устройства, кг :
0.257
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Терморегуляторы Schneider Electric подойдут для любого типа теплого пола: кабельного, инфракрасного пленочного или стержневого нагревательного мата. Также приборы могут работать и с водяным теплым полом, но с помощью закрытого термоэлектрического привода 220 вольт. Выбирая терморегулятор, не забудьте о датчике температуры, который монтируется к теплому полу.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.26
Д х Ш х В, см:
20 x 7 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat