Коллекция Merten D-Life
Механизм универсального реле 1 канал Merten D-Life PlusLink Schneider Electric MTN5161-0000
Артикул: MTN5161-0000
Артикул: MTN5161-0000
Коллекция Merten D-Life

Механизм универсального реле 1 канал Merten D-Life PlusLink Schneider Electric MTN5161-0000

Серия: Merten D-Life

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Вставка с реле
Комплектация изделия :
Механизм
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Частота сети, гц :
50/60
Max коммутируемый ток, А :
10
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
75
Высота устройства, мм :
52
Ширина устройства, мм :
75
Вес устройства, кг :
0.142
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Механизм Schneider Electric Merten серии D-Life релейного выключателя одноклавишный предназначен для ламп накаливания, энергосберегающих и люминесцентных ламп. Клавиша заказывается отдельно.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.14
Д х Ш х В, см:
8 x 8 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat