Светорегулятор Wiser поворотно-нажимной универсальный 7-200 Вт Unica NEW Schneider Electric бежевый NU551644
Артикул: NU551644
Артикул: NU551644

Светорегулятор Wiser поворотно-нажимной универсальный 7-200 Вт Unica NEW Schneider Electric бежевый NU551644

Цвет передней панели: Бежевый

Тип покрытия: Глянцевый

Серия: Unica NEW

12 768 ₽
Кол-во
12 768 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica NEW
Совместимость продукта :
С рамкой Unica NEW
Тип устройства или его аксессуаров :
Диммер
Количество модулей :
2 модуля
Тип упаковки :
Картон
Комплектация изделия :
Механизм
Технические характеристики
Тип защиты :
Автоматическая защита от перегрузки/Защита от перегрева/Защита от короткого замыкания
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Конфигурация при разводке :
Без нейтрали
Тип сети обмена данными :
Беспроводной (2.4 ГГц), 2.5 МВт
Тип диммера :
Универсальный
Тип нагрузки :
Лампа накаливания: 14...200 Вт в 230 В AC 50/60 Гц переменный ток/Галогенная лампа: 14...150 Вт в 230 В AC 50/60 Гц переменный ток/Галогенные лампы низкого напряжения: 14...150 В·А в 12 В переменный ток (трансформатор с обмотками)/Светодиодная лампа: 7...100 В·А в 230 В AC 50/60 Гц переменный ток (RC LED mode)/Светодиодная лампа: 7...20 В·А в 230 В AC 50/60 Гц переменный ток (режим RL светодиод)/Галогенные лампы низкого напряжения: 14...150 В·А в 12 В переменный ток (Электронный трансформатор)
Форма головки винта :
PZ1 (Pozidriv № 1) и комбинированный
Локальная индикация :
Индикация программирования: 1 светодиод (зеленый/красный)
Момент затяжки, Нм :
0.5
Количество выходных реле :
1
Наименование программного обеспечения :
Приложение Wiser
Максимальное количество подключенных устройств :
До 3х Bluetooth устройств
Требования к системе :
Приложение Wiser для Android 5.1 или выше/Приложение Wiser для iOS 10.0 или выше/Bluetooth 4.1 или более поздняя версия/Bluetooth Wiser Home Touch Wiser (Управление домом)
Диапазон задержки :
1 с ... 24 ч (превышение)
Подсоединенное вспомогательное оборудование :
Неограниченное количество двойных кнопок, расстояние: 50 м
Количество винтовых зажимов :
2
Управление диммером :
Поворотно-нажимной тип
Мощность зажимного соединения :
1.5...2.5 мм² для жесткий кабель кабель (и) 1.5...2.5 мм² для одно- или многопроволочный кабель (и)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Бежевый
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип установки :
Внутренняя установка
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Монтажная опора :
Стена
Глубина монтажа, мм :
29
Глубина устройства, мм :
47
Высота устройства, мм :
75
Ширина устройства, мм :
75
Вес устройства, кг :
0.081
Соединения (клеммы) :
Винтовой зажим
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Экологичность и стандарты качества
Экологическая отчетность :
Доступно
Директивы :
2014/30 / EU - электромагнитная совместимость и 2014/35 / EU - директива по низковольтному оборудованию
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Светорегулятор Wiser поворотно-нажимной универсальный 7-200 Вт Unica NEW Schneider Electric бежевый NU551644

Механизм с суппортом светорегулятора Wiser серии Unica New позволит управлять яркостью освещения и подключить неограниченное количество кнопочных выключателей. Механизм универсален и подойдёт к любой рамке серии Unica, которая поможет гармонично вписать изделие в интерьер. Бежевый цвет изделия идеально подходит к стенам светлых оттенков, расширяющих пространство помещения.

1 Механизм универсален и подойдёт к любой рамке серии Unica
2 Новая конструкция суппорта обеспечивает надежное крепление механизмов
3 Система ≪ласточкин хвост≫ позволяет выравнивать механизмы друг относительно друга
4 Подходит ко всем изделиям серий Unica и Unica New

Преимущества серии Unica NEW

Устойчивость к
УФ- излучениям

Изделия сохранят свой внешний вид и насыщенность цвета с течением времени.

Совместимость изделий с
предыдущими версиями Unica

Серия Unica долгое время была одной из самых популярных в Европе, мы стремились обеспечить полную совместимость обновленных ЭУИ с предыдущими выпусками.

Умное решение
для дома

Изделия серии Unica New совместимы с приложением Wiser Room, с помощью которого можно создавать свои «сцены», например, настроить и запомнить нужное освещение и положение штор.

Простая установка изделий

Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.

Степень защиты IP55

Механизмы Unica New (без суппорта) совместимы с коробками серии MurevaStyl, что позволит создать повышенную защиту от пыли и влаги IP55.

Широкий ассортимент

Обновленная серия Unica отличается разнообразием выбора: от стандартных выключателей с подсветкой до кнопочных выключателей, выключателей для жалюзи, карточных выключателей и др.

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

Напишите Ваш собственный отзыв

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите/зарегистрируйтесь

Спасибо, Ваш отзыв отправлен

Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
12 768 ₽