Коллекция Merten Antique
Механизм поворотного светорегулятора с индикатором нагрузки 600ВА Merten Antique Schneider Electric MTN5133-0000
Артикул: MTN5133-0000
100% оригинал
Артикул: MTN5133-0000
Коллекция Merten Antique
Механизм поворотного светорегулятора с индикатором нагрузки 600ВА Merten Antique Schneider Electric MTN5133-0000
Серия: Merten Antique
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten Antique
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Диммер
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Соответствующий номинал предохранителя, А :
- 6.3
- Номинальный ток, A :
- 10
Монтаж и эксплуатация
- Глубина монтажа, мм :
- 29
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Вес устройства, кг :
- 0.116
- Степень защиты IP :
- IP20
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.