Механизм поворотного светорегулятора с индикатором нагрузки 1000ВА Merten Antique Schneider Electric MTN5135-0000
Артикул: MTN5135-0000
Артикул: MTN5135-0000

Механизм поворотного светорегулятора с индикатором нагрузки 1000ВА Merten Antique Schneider Electric MTN5135-0000

Серия: Merten Antique

15 204 ₽
Кол-во
15 204 ₽
О предзаказе
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Тип устройства или его аксессуаров :
Диммер
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Конфигурация при разводке :
С нейтралью
Номинальный ток, A :
10
Монтаж и эксплуатация
Глубина монтажа, мм :
29
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Вес устройства, кг :
0.124
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
15 204 ₽
О предзаказе