Механизм поворотно-нажимного светорегулятора универсальный LED 4-400 Вт Merten System M Schneider Electric MTN5134-0000
Артикул: MTN5134-0000
Артикул: MTN5134-0000

Механизм поворотно-нажимного светорегулятора универсальный LED 4-400 Вт Merten System M Schneider Electric MTN5134-0000

Серия: Merten System M

8 064 ₽
Кол-во
8 064 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Поворотный диммер
Функция выключателя :
2-канальный
Комплектация изделия :
Вставка
Технические характеристики
Тип защиты :
Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Тип диммера :
Универсальный
Частота сети, гц :
50/60
Тип нагрузки :
Галогенная лампа: 4...400 Вт в 230 В/Лампа накаливания: 4...400 Вт/Светодиодная лампа: 4...40 Вт (режим RL светодиод)/Светодиодная лампа: 4 Вт...200 В·А (RC LED mode)/Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором: 4...400 Вт/Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором: 4 Вт...400 В·А
Количество клемм :
2 винтовые зажимы
Форма головки винта :
PZ1 (Pozidriv № 1) и комбинированный
Момент затяжки, Нм :
0.5
Количество выходных реле :
1
Количество винтовых зажимов :
2
Управление диммером :
Поворотно-нажимного типа
Мощность зажимного соединения :
1 x 2,5 мм² для твердый или гибкий с рукавом кабель (и) 2 x 1,5 мм² для твердый или гибкий с рукавом кабель (и)
Цвет и поверхность
Тип покрытия :
Без покрытия
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Металл
Монтаж и эксплуатация
Тип установки :
Внутренняя установка
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
29
Глубина устройства, мм :
47
Высота устройства, мм :
74
Ширина устройства, мм :
74
Вес устройства, кг :
0.124
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность

Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
8 064 ₽