Коллекция Merten D-Life
Диммер 10-420Вт Schneider Electric Merten D-Life MTN5171-0000
Артикул: MTN5171-0000
100% оригинал
Артикул: MTN5171-0000
Коллекция Merten D-Life
Диммер 10-420Вт Schneider Electric Merten D-Life MTN5171-0000
Серия: Merten D-Life
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Диммер
- Комплектация изделия :
- Вставка
Технические характеристики
- Тип защиты :
- Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Тип нагрузки :
- Резистивные Емкостной Индуктивный
Цвет и поверхность
- Материал :
- Пластик
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 28
- Высота устройства, мм :
- 73
- Ширина устройства, мм :
- 73
- Вес устройства, кг :
- 0.135
- Соединения (клеммы) :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Механизм Schneider Electric Merten серии D-Life универсального светорегулятора одноклавишный предназначен для ламп накаливания, регулируемых светодиодных ламп. Клавиша заказывается отдельно.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.