Коллекция Acti9
Диммер 4 входа SCU10-SAE Acti9 Schneider Electric CCTDD20012
Артикул: CCTDD20012
100% оригинал
Артикул: CCTDD20012
Коллекция Acti9
Диммер 4 входа SCU10-SAE Acti9 Schneider Electric CCTDD20012
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Совместимость продукта :
- Регуляторы мощности, проектные
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Диммер
- Тип защиты :
- Электронная защита от перегрузки Электронная защита от перегрева Электронная защита от перенапряжения Плавкий предохранитель
- Доступные функции :
- Автоматическое обнаружение нагрузочного типа
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Потребляемая мощность, ВА :
- 0,8
- Потери при нагрузке, Вт :
- 3
- Тип нагрузки :
- 50 компактная люминесцентная лампа, электронный: <= 1500 Вт 12 сдвоенная люминесцентная лампа, электронный: 58 W 20 сдвоенная люминесцентная лампа, электронный: 36 W 25 люминесцентная трубка, электронный: 58 W 40 сдвоенная люминесцентная лампа, электронный: 18 W 40 люминесцентная трубка, электронный: 36 W 50 люминесцентная трубка, электронный: 18 W
- Входное напряжение :
- 12...30 В пер./пост. тока
- Подсоединенное вспомогательное оборудование :
- Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м
- Шаг 9 мм :
- 8
Монтаж и эксплуатация
- Тип входа :
- Кнопка 4 Позволяет регулировать до 20 реостатов
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Глубина устройства, мм :
- 62
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 75
- Вес устройства, кг :
- 0.187
- Соединения (клеммы) :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 0…70 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 0…60 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.