Диммер одиночный 400ВТ STD400RC/RL-DIN Acti9 Schneider Electric CCTDD20001
Артикул: CCTDD20001
Артикул: CCTDD20001

Диммер одиночный 400ВТ STD400RC/RL-DIN Acti9 Schneider Electric CCTDD20001

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Совместимость продукта :
Регуляторы мощности, проектные
Тип устройства или его аксессуаров :
Диммер
Тип защиты :
Электронная защита от перегрузки Электронная защита от перегрева Электронная защита от перенапряжения Плавкий предохранитель
Доступные функции :
Автоматическое обнаружение нагрузочного типа
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Потребляемая мощность, ВА :
0,8
Потери при нагрузке, Вт :
3
Тип нагрузки :
230 В Переменный ток Галогенная лампа: 40...400 Вт 230 В Переменный ток лампа накаливания: 40...400 Вт низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором: 40...400 Вт двигатель: 40...200 Вт лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором: 40...400 Вт низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором: 40...300 Вт
Подсоединенное вспомогательное оборудование :
Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Глубина устройства, мм :
62
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
36
Вес устройства, кг :
0.148
Соединения (клеммы) :
Винтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
0…70 °C
Температура окружающей среды при хранении :
0…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Доступно
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Диммер одиночный 400ВТ STD400RC/RL-DIN Acti9 Schneider Electric CCTDD20001

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Включение и отключение кратковременным нажатием кнопки на передней панели. После включения диммера встроенный в кнопку синий индикатор горит ровным светом.
2 Изменение яркости ламп производится длительным нажатием кнопки на передней панели.
3 Диммер имеет функцию запоминания уровня яркости. После повторного включения он установит его таким, каким он был перед отключением.
4 Компактный рзамер 4х9 мм.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat