Диммер одиночный 1000ВТ STD1000RL-DIN Acti9 Schneider Electric CCTDD20003
Серия: Acti9
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Acti9
- Совместимость продукта :
- Регуляторы мощности, проектные
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Диммер
- Тип защиты :
- Электронная защита от перегрузки Электронная защита от перегрева Электронная защита от перенапряжения Плавкий предохранитель
- Доступные функции :
- Автоматическое обнаружение нагрузочного типа
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Потребляемая мощность, ВА :
- 0,8
- Потери при нагрузке, Вт :
- 3
- Тип нагрузки :
- 230 В Переменный ток Галогенная лампа: 60...1000 Вт 230 В Переменный ток лампа накаливания: 60...1000 Вт лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором: 60...1000 Вт двигатель: 60...600 Вт
- Подсоединенное вспомогательное оборудование :
- Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м
- Шаг 9 мм :
- 8
- Тип входа :
- Кнопка
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Глубина устройства, мм :
- 62
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 72
- Вес устройства, кг :
- 0.189
- Соединения (клеммы) :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 0…70 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 0…60 °C
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Диммер одиночный 1000ВТ STD1000RL-DIN Acti9 Schneider Electric CCTDD20003
Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.
Преимущества серии Acti9
Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте
В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.
Удобство
модернизации
Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.
Быстрота выполнения
действий
Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.
Предотвращение ненужных
отключений
Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.
Абсолютная защита от
поражения током
Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.
Комплексная сертификация
Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов