Коллекция Odace
Рамка 1-постовая Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, ПОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ S53P802J
Артикул: S53P802J
100% оригинал
Артикул: S53P802J
Коллекция Odace
Рамка 1-постовая Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, ПОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ S53P802J
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Odace
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Ориентация рамки :
- Горизонтальная/Вертикальная
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Алюминий
- Тип покрытия :
- Без покрытия
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Материал :
- Термопласт
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 10
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 85
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…45 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Рамка 1-постовая Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, ПОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ S53P802J
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.