Коллекция Unica Modular
Выключатель одноклавишный кнопочный, 1 модуль, 10 А Unica Modular Schneider Electric NU310630, алюминий
Артикул: NU310630
Артикул: NU310630
Коллекция Unica Modular

Выключатель одноклавишный кнопочный, 1 модуль, 10 А Unica Modular Schneider Electric NU310630, алюминий

974 ₽
Кол-во:
974 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Modular
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель
Количество клавиш :
1
Комплектация изделия :
Механизм
Технические характеристики
Сигнальная лампа :
Без светодиода
Электрическая прочность изоляции, В :
2000
Электрическая износостойкость :
20000 циклы
Номинальный ток, A :
10
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
34.25
Высота устройства, мм :
45
Ширина устройства, мм :
22.5
Вес устройства, кг :
0.0148
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Выключатель одноклавишный кнопочный, 1 модуль, 10 А Unica Modular Schneider Electric NU310630, алюминий

О товаре
Выключатель одноклавишный одномодульный 10 А Unica Modular Schneider Electric
Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
5 x 4 x 2

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
974 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
974 ₽