Коллекция Mureva Styl
Клавиша с линзой подсветки, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR34204, антрацит
Артикул: MUR34204
Артикул: MUR34204
Коллекция Mureva Styl

Клавиша с линзой подсветки, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR34204, антрацит

Цвет передней панели: Антрацит

Серия: Mureva Styl

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Наличие подсветки :
Да
Тип устройства или его аксессуаров :
Клавиша одинарная с индикатором
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Огнестойкость :
650 °C
Номинальный ток, A :
10
Функции переключения :
На 1 направление
Исполнительное устройство :
Клавиша
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Глубина устройства, мм :
14
Высота устройства, мм :
70
Ширина устройства, мм :
70
Вес устройства, кг :
0.018
Степень защиты IK :
IK08
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat