Коллекция Mureva Styl
Двойная клавиша с линзой подсветки, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR34205, антрацит
Артикул: MUR34205
100% оригинал
Артикул: MUR34205
Коллекция Mureva Styl
Двойная клавиша с линзой подсветки, IP55 Mureva Styl Schneider Electric MUR34205, антрацит
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Mureva Styl
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Mureva Styl
- Наличие подсветки :
- Да
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Клавиша сдвоенная с индикатором
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 250
- Условия эксплуатации :
- Внутри и снаружи помещения
- Огнестойкость :
- 650 °C
- Номинальный ток, A :
- 10
- Функции переключения :
- 2-канальный
- Исполнительное устройство :
- Клавиша
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Антрацит
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Открытый
- Глубина устройства, мм :
- 14
- Высота устройства, мм :
- 70
- Ширина устройства, мм :
- 70
- Вес устройства, кг :
- 0.019
- Степень защиты IK :
- IK08
- Степень защиты IP :
- IP55
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -25…55 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.