Клавиша двойная с окошком для световой индикации IP44 Merten Systeme M Schneider Electric, полярно-белый
Артикул: MTN3424-0319
Артикул: MTN3424-0319

Клавиша двойная с окошком для световой индикации IP44 Merten Systeme M Schneider Electric, полярно-белый

Серия: Merten System M

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Клавиша двойная
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.041
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Две клавиши с окошком для светоиндикатора IP44, белый. торговая марка изделия: Schneider Electric - серия продукта: Merten System M - наименование: M-Smart, M-Elegance, M-Plan glass, M-Arc, M-Plan, M-Star, System M - тип устройства или его аксессуаров: клавиша с индикатором - код цвета: RAL 9010. Преимущества: Безграничные возможности Merten System M. Основой изделий являются высококачественные механизмы скрытого монтажа. Они отличаются высокой гибкостью использования и разнообразием выполняемых функций: это электрические розетки, клавишные и кнопочные выключатели, устройства управления рольставнями и регуляторы температуры, а также телефонные, ТВ/аудио и компьютерные розетки, датчики движения и присутствия, термостаты, светорегуляторы и реле времени, компоненты радиосистемы и системы автоматизации KNX. Merten System M удовлетворяет всем требованиям и успешно решает любые задачи.... применения: Изделия Merten System M подходят для жилых и нежилых помещений. Их устанавливают в школах, офисах, больницах или отелях., Инновационные функции для классических электрических установок, Выполнение функций интеллектуального интерфейса для работы с KNX, Обеспечение комфорта, безопасности и эффективности использования электроэнергии, Возможность простой и гибкой модернизации с System M и системой RF.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.04
Д х Ш х В, см:
7 x 4 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat