Коллекция Клавиши
Двухклавишный выключатель с окошком для светоиндикатора Schneider Electric Merten System M, алюминий MTN3420-0460
Артикул: MTN3420-0460
Артикул: MTN3420-0460
Коллекция Клавиши

Двухклавишный выключатель с окошком для светоиндикатора Schneider Electric Merten System M, алюминий MTN3420-0460

Серия: Merten System M

Цвет передней панели
1 640 ₽ - 564 ₽
1 076 ₽
Кол-во
1 640 ₽ - 564 ₽
1 076 ₽
Город доставки:
Важная информация: Монтаж изделия серии Merten без данных механизмов невозможен!
Для сбора комплекта выберите один из механизмов представленных ниже
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Клавиша
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Активный белый
Цвет задней панели :
Активный белый
Обработка поверхности :
Антибактериальный
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Двухклавишный выключатель с окошком для светоиндикатора Schneider Electric Merten System M, алюминий MTN3420-0460

Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность

Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 640 ₽ - 564 ₽
1 076 ₽
34%
1 640 ₽ - 564 ₽
1 076 ₽