Коллекция Клавиши
Клавиша X2 Merten Antique Schneider Electric MTN412519, полярно-белый
Артикул: MTN412519
Артикул: MTN412519
Коллекция Клавиши
Клавиша X2 Merten Antique Schneider Electric MTN412519, полярно-белый
Серия: Merten D-Life
Город доставки:
Важная информация: Монтаж изделия серии Merten без данных механизмов невозможен!
Для сбора комплекта выберите один из механизмов представленных ниже
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
- Количество модулей :
- 5 x 2 модуля
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Античная латунь
Монтаж и эксплуатация
- Глубина устройства, мм :
- 10
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 369
- Степень защиты IK :
- IK04
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Клавиша X2 Merten Antique Schneider Electric MTN412519, полярно-белый

Merten Antique - Классическая серия с безграничными возможностями
Роскошная и элегантная – серия Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер, добавляя в него тонки аристократизма и утончённости. Merten Antique задает тон времени.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.