Коллекция Клавиши
Клавиша с световым индикатором Merten Antique Schneider Electric MTN438044 бежевый
Артикул: MTN438044
Артикул: MTN438044
Коллекция Клавиши

Клавиша с световым индикатором Merten Antique Schneider Electric MTN438044 бежевый

Цвет передней панели
798 ₽ - 93 ₽
705 ₽
Кол-во
798 ₽ - 93 ₽
705 ₽
Город доставки:
Важная информация: Монтаж изделия серии Merten без данных механизмов невозможен!
Для сбора комплекта выберите один из механизмов представленных ниже
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Область применения :
Освещение
Тип устройства или его аксессуаров :
Клавиша с индикатором
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Бежевый
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
66
Высота устройства, мм :
26
Ширина устройства, мм :
67
Вес устройства, кг :
0.026
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
798 ₽ - 93 ₽
705 ₽
12%
798 ₽ - 93 ₽
705 ₽