Выключатель карточный Schneider Electric Unica NEW NU528344, с подсветкой, 10 А, бежевый
Артикул: NU528344
100% оригинал
Артикул: NU528344
Выключатель карточный Schneider Electric Unica NEW NU528344, с подсветкой, 10 А, бежевый
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica NEW
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель
- Исполнительное устройство :
- Карта доступа
- Наличие подсветки :
- Да
- Количество модулей :
- 2
- Функции переключения :
- 2-полюсной
- Комплектация изделия :
- Механизм с монтажной рамкой из сплава zamak
Технические характеристики
- Сопротивление изоляции :
- > 5 МОм в 500 В
- Сигнальная лампа :
- LED подсветка
- Изоляционное расстояние :
- > 3 мм
- Сечение кабеля :
- 0…2,5 мм² Жесткий кабель 0…2,5 мм² Гибкий кабель
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2000
- Электрическая износостойкость :
- 20000 циклы
- Минимальная отключающая способность :
- 200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1 при cos φ = 0,3
- Локальная индикация :
- Лампа
- Номинальный ток, A :
- 10
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина монтажа, мм :
- 21.15
- Глубина устройства, мм :
- 39.9
- Высота устройства, мм :
- 74.5
- Ширина устройства, мм :
- 74.5
- Вес устройства, кг :
- 0.323
- Соединения (клеммы) :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…к0 °C
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Выключатель карточный Schneider Electric Unica NEW NU528344, с подсветкой, 10 А, бежевый
О товаре
Выключатель карточный Schneider Electric Unica NEW, с подсветкой, 10 А, белый
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.