Коллекция DEKraft
Выключатель-разъединитель 3Р 40А ВН-102 DEKraft 17026DEK
Артикул: 17026DEK
100% оригинал
Артикул: 17026DEK
Коллекция DEKraft
Выключатель-разъединитель 3Р 40А ВН-102 DEKraft 17026DEK
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- DEKraft
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Разъединитель предохранитель
- Количество полюсов :
- 3P
- Номинальный ток, A :
- 40
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- 400 В
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 80
- Ширина устройства, мм :
- 53.1
- Глубина устройства, мм :
- 75.4
- Степень защиты IP :
- IP20
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.