Коллекция Unica Modular
Розетка компьютерная компьютерная, RJ45, одиночная, кат. 6 STP, 1 модуль Unica Modular, белый
Артикул: NU341618
Артикул: NU341618
Коллекция Unica Modular

Розетка компьютерная компьютерная, RJ45, одиночная, кат. 6 STP, 1 модуль Unica Modular, белый

Серия: Unica Modular

2 777 ₽
Кол-во:
2 777 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Компьютерная розетка
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.038
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Розетка RJ45 категория 6 STP Schneider Electric Unica MODULAR (белый) одномодульная одиночная компьютерная. Привлекательный внешний вид. Коннектор Actassi S-One. Со шторкой и полем для маркировки.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.04
Д х Ш х В, см:
5 x 4 x 2

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
2 777 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
2 777 ₽