Коллекция schneider root
Терморегулятор с переключателем и центральной платой 230 В Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN5760-6033
Артикул: MTN5760-6033
Артикул: MTN5760-6033
Коллекция schneider root

Терморегулятор с переключателем и центральной платой 230 В Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN5760-6033

Серия: Merten D-Life

Нет в наличии
Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Датчик движения 2-проводной Odace Schneider Electric белый S52R524
S52R524
Датчик движения 2-проводной Odace Schneider E...
10 458 ₽
Розетка 16 А с заземляющим контактом и шторками Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN2300-6033
MTN2300-6033
Розетка 16 А с заземляющим контактом и шторка...
1 134 ₽
Розетка 16 А с заземляющим контактом и шторками Merten D-Life Schneider Electric нержавеющая сталь MTN2300-6036
MTN2300-6036
Розетка 16 А с заземляющим контактом и шторка...
1 751 ₽
Механизм розетки с заземляющим контактом без шторок Merten Antique Schneider Electric MTN2301-4019, полярно-белый
MTN2301-4019
Механизм розетки с заземляющим контактом без ...
671 ₽ - 292 ₽
379 ₽
Розетка 16 А с заземляющим контактом без шторок Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN2301-6033
MTN2301-6033
Розетка 16 А с заземляющим контактом без штор...
614 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Комплектация изделия :
Вставка
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Высота устройства, мм :
16
Ширина устройства, мм :
71
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Терморегулятор с переключателем и центральной платой 230 В Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN5760-6033

Merten D-Life - Дизайн, который создает пространство

D-Life – это выдающаяся серия электроустановочных изделий с совершенно новой геометрией: максимум пространства – минимум рамки. Сдержанный дизайн многопостовых конструкций без перегородок и высококачественные материалы элегантных цветов обрамляют идею особого исполнения

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat