Коллекция Acti9
Контакт состояния OF/SD для IC60RCBO Acti9 Schneider Electric A9A19803
Артикул: A9A19803
100% оригинал
Артикул: A9A19803
Коллекция Acti9
Контакт состояния OF/SD для IC60RCBO Acti9 Schneider Electric A9A19803
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Контакт состояния
- Краткое название устройства :
- IOF/SD
Технические характеристики
- Шаг 9 мм :
- 1
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 86
- Ширина устройства, мм :
- 9
- Глубина устройства, мм :
- 71
- Вес устройства, кг :
- 0.054
- Соединения - клеммы :
- Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,25…4 мм² - Жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,25…2,5 мм² - Гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 мм² - Жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 мм² - Гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 2,5 мм² - Гибкий с наконечником
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…70 °C
- Момент затяжки :
- 0,6 Н-м Нижний
- Длина зачистки проводов, мм :
- 6
- Совместимость серий и устройств :
- IC60 RCBO
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.