Коллекция Терморегуляторы
Термостат теплого пола, 10А, выносной термодатчик, Unica NEW Schneider Electric бежевый NU550344
Артикул: NU550344
Артикул: NU550344
Коллекция Терморегуляторы
Термостат теплого пола, 10А, выносной термодатчик, Unica NEW Schneider Electric бежевый NU550344
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Unica NEW
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica NEW
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Термостат для пола
- Количество модулей :
- 2
- Тип привода :
- Электронный контроллер
- Комплектация изделия :
- Механизм с монтажной рамкой из сплава zamak
- Доступные функции :
- С ограничением температуры
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Диапазон настройки температуры :
- 5…45 °C
- Ток отключения нагрузки :
- Резистивные: 10 A 1 (2300 Вт)
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Бежевый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
Монтаж и эксплуатация
- Область применения :
- Управление температурой
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина монтажа, мм :
- 33
- Глубина устройства, мм :
- 47
- Высота устройства, мм :
- 74.5
- Ширина устройства, мм :
- 74.5
- Вес устройства, кг :
- 0.088
- Соединения - клеммы :
- <= 2 x 2.5 мм² для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм² для жесткий кабель(и)
- Соединения (клеммы) :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IK :
- IK01
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…45 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -20…60 °C
Экологичность и стандарты качества
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.