Термостат теплого пола, 10А, выносной термодатчик, Unica NEW Schneider Electric белый NU550318
Артикул: NU550318
Артикул: NU550318

Термостат теплого пола, 10А, выносной термодатчик, Unica NEW Schneider Electric белый NU550318

Цвет передней панели: Белый

Тип покрытия: Глянцевый

Серия: Unica NEW

5 838 ₽
Кол-во
5 838 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica NEW
Тип устройства или его аксессуаров :
Термостат для пола
Количество модулей :
2
Тип привода :
Электронный контроллер
Комплектация изделия :
Механизм с монтажной рамкой из сплава zamak
Доступные функции :
С ограничением температуры
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Диапазон настройки температуры :
5…45 °C
Ток отключения нагрузки :
Резистивные: 10 A 1 (2300 Вт)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Монтаж и эксплуатация
Область применения :
Управление температурой
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
33
Глубина устройства, мм :
47
Высота устройства, мм :
74.5
Ширина устройства, мм :
74.5
Вес устройства, кг :
0.088
Соединения - клеммы :
<= 2 x 2.5 мм² для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм² для жесткий кабель(и)
Соединения (клеммы) :
Винтовые зажимы
Степень защиты IK :
IK01
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…45 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-20…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 838 ₽