Коллекция Atlas Design
Термостат электронный для теплого пола Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, с датчиком, 10 A, механизм, КАРБОН ATN001035
Артикул: ATN001035
Артикул: ATN001035
Коллекция Atlas Design

Термостат электронный для теплого пола Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, с датчиком, 10 A, механизм, КАРБОН ATN001035

Цвет передней панели: Карбон

8 100 ₽
Кол-во:
8 100 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Atlas Design
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Диапазон настройки температуры :
5…45 °C
Цвет и поверхность
Цвет :
Карбон
Монтаж и эксплуатация
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Ном. напряжение: 230 В

Частота: 50 Гц

Электронная защита от перенапряжения

Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С

Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.08
Д х Ш х В, см:
11 x 9 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
8 100 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
8 100 ₽