Коллекция Merten Antique
Программируемый термостат с сенсорным дисплеем Merten Antique Schneider Electric MTN5776-0000
Артикул: MTN5776-0000
Артикул: MTN5776-0000
Коллекция Merten Antique

Программируемый термостат с сенсорным дисплеем Merten Antique Schneider Electric MTN5776-0000

Серия: Merten Antique

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Тип устройства или его аксессуаров :
Электронное термореле
Функции переключения :
2-полюсной
Тип дисплея :
Экран с органическим светодиодом
Разрешение дисплея, пикс :
96 x 96
Материал дисплея :
Пластик
Тип привода :
Сенсорный дисплей
Комплектация изделия :
Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Доступные функции :
Время выполнения заказа Дисплей рабочих часов Автоматический переход на зимнее/летнее время Режим релейного выхода: останов/контакт Режим блока управления: PWM или 2-уровневый Защитная функция клапана
Отображаемая информация :
Температура в °C белый Время зеленый Рабочий режим красный Счетчик времени работы
Дополнительная информация об электроустановочном изделии :
Возможность подключения внешнего датчика
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Тип контактов :
1 Н.О.
Форма головки винта :
Минус головка
Номинальный ток, A :
16
Тип защиты :
Защита от перегрева Электронная защита от перенапряжения
Монтаж и эксплуатация
Область применения :
Обогрев
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
32
Глубина устройства, мм :
51
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Вес устройства, кг :
0.133
Совместимость серий и устройств :
Оформлены в дизайне Artec/Antique Оформлены в дизайне System M
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-10…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Относительная влажность :
0…95 %
Срок службы в циклах :
100000
Длина зачистки проводов, мм :
10
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat